Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
黑田精工株式会社
描述
BUT-20
明细表
BUT-20
CNSORDERNO
型号
BUT-20
DD1
Ød1
20 mm
A
80 mm
C
ØC
106 mm
D1
ØD1
70 mm
E
60 mm
F
18 mm
H
32 mm
J
28 mm
T
15 mm
R
ØR
40 mm
U
32 mm
D2
ØD2
72 mm
Q
ØQ
30 mm
W
ØW
88 mm
X
ØX
9 mm
Y
ØY
14.0 mm
Z
8.5 mm
M
M20 X 1
DDS
Øds
20 mm
DS
ØDs
30 mm
LS
Ls
15 mm
MASS
Mass
2.0 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    黑田精工株式会社
    BUT-35
    黑田精工株式会社
    BUT-40
    黑田精工株式会社
    BUT-30
    黑田精工株式会社
    BUT-25
    NSK Rolling Bearing
    Ball Screw Support unit
    黑田精工株式会社
    丝杠轴外径20, 导程5
    鼎翰SHAC
    WBK - 支撑座
    黑田精工株式会社
    BUM-20 (安装在左侧)
    黑田精工株式会社
    BUK-15F
    黑田精工株式会社
    BUK-15S
    GETOtec
    GWFF-Baureihe
    黑田精工株式会社
    BUM-10 (安装在右侧)
    黑田精工株式会社
    BUM-20 (安装在右侧)
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型