Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
黒田精工株式会社
説明
BUT-30
部品表
BUT-30
CNSORDERNO
形式番号
BUT-30
DD1
Ød1
30 mm
A
100 mm
C
ØC
130 mm
D1
ØD1
85 mm
E
66 mm
F
20 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
R
ØR
50 mm
U
41 mm
D2
ØD2
90 mm
Q
ØQ
40 mm
W
ØW
110 mm
X
ØX
11 mm
Y
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M30 X 1.5
DDS
Øds
30 mm
DS
ØDs
40 mm
LS
Ls
18 mm
MASS
質量
3.3 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    黒田精工株式会社
    BUT-40
    黒田精工株式会社
    BUT-35
    黒田精工株式会社
    BUM-15 (取付左側)
    黒田精工株式会社
    ねじ軸外径40, リード40
    酒井製作所
    UA-C
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)