Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
BUT-30
Bill of material
BUT-30
CNSORDERNO
Model No.
BUT-30
DD1
Ød1
30 mm
A
100 mm
C
ØC
130 mm
D1
ØD1
85 mm
E
66 mm
F
20 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
R
ØR
50 mm
U
41 mm
D2
ØD2
90 mm
Q
ØQ
40 mm
W
ØW
110 mm
X
ØX
11 mm
Y
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M30 X 1.5
DDS
Øds
30 mm
DS
ØDs
40 mm
LS
Ls
18 mm
MASS
Mass
3.3 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    BUT-40
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    BUT-35
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    BUM-15 (left)
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    D40, Lead 40
    Sakai Manufacturing Co., Ltd.
    UA-C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen