Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
BUT-30
Bill of material
BUT-30
CNSORDERNO
Model No.
BUT-30
DD1
Ød1
30 mm
A
100 mm
C
ØC
130 mm
D1
ØD1
85 mm
E
66 mm
F
20 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
R
ØR
50 mm
U
41 mm
D2
ØD2
90 mm
Q
ØQ
40 mm
W
ØW
110 mm
X
ØX
11 mm
Y
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M30 X 1.5
DDS
Øds
30 mm
DS
ØDs
40 mm
LS
Ls
18 mm
MASS
Mass
3.3 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés