Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
BUT-30
Bill of material
BUT-30
CNSORDERNO
Model No.
BUT-30
DD1
Ød1
30 mm
A
100 mm
C
ØC
130 mm
D1
ØD1
85 mm
E
66 mm
F
20 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
R
ØR
50 mm
U
41 mm
D2
ØD2
90 mm
Q
ØQ
40 mm
W
ØW
110 mm
X
ØX
11 mm
Y
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M30 X 1.5
DDS
Øds
30 mm
DS
ØDs
40 mm
LS
Ls
18 mm
MASS
Mass
3.3 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    BUT-40
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    BUT-35
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    BUM-15 (left)
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    D40, Lead 40
    Sakai Manufacturing Co., Ltd.
    UA-C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD