Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASOH
Description
BV, Thread type (female-male)
Bill of material
BV-3011 R3
CNSORDERNO
Order number
TA
Type of angle
TL
Type of lever
TC
Type of color
CT
Type of cap
POH
Position of handle
SD
Diameter
6 mm
A
Thread (Rc)
D
Thread (G)
L
mm
H1
23.5 mm
H
29 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD