Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BVHBV - Clapets de modification à trois voies-avec accouplement à simple pression
Nomenclature
BVHBV8-6
PN
Référence pièce
MATRB
Matériau du corps en résine
PBT rempli de fibre de verre
MATB
Matériau de la bille/Bague de guidage
Laiton
STB
Traitement de surface de la bille/Bague de guidage
Placage autocatalytique au nickel
MATOR
Matériau du joint torique
Caoutchouc nitrile
D1
Diam. ext. du tube D1
mm
D2
Diam. ext. du tube D2
mm
B1
b1
mm
B2
b2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
T
mm
F1
mm
F2
mm
P1
mm
P2
mm
G
mm
ESA
Section effective
mm2
MASS
Masse
g
SF
Fluide adapté
Air
OP
Pression de fonctionnement
0~0.7 MPa
OVP
Pression à vide de fonctionnement
-100 kPa
OT
Température de fonctionnement
0~60 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés