Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASOH
Description
BW, Thread type (female)
Bill of material
BW-3011 R3
CNSORDERNO
Order number
TA
Type of angle
TL
Type of lever
TC
Type of color
CT
Type of cap
POH
Position of handle
SD
Diameter
6 mm
A
Thread (Rc)
D
Thread (G)
L
mm
H1
23.5 mm
H
29 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型