Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASOH
Description
BY, Hose joint type
Bill of material
BY-3208
CNSORDERNO
Order number
TA
Type of angle
TL
Type of lever
TC
Type of color
CT
Type of cap
POH
Position of handle
SD
Diameter
6 mm
A
Thread (R)
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
L
mm
H1
23.5 mm
H
29 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型