Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 2000 rodillo transportador - Rodillos de baja fricción con base de rodamiento de chapa de acero
Lista de materiales
2000-SV30x1.5-6-OA-100
SERIES
Series
2000
TD
Diámetro del tubo
mm
TM
Material de tubo
PVC
Manguera de PVC
PVCL
Longitud de la manguera de PVC
mm
D
Diámetro de eje
mm
AC
Tipo de eje
AC1
Tamaño de tipo de eje
AM
Material de eje
AK
Rodamiento de bolas
Rodamiento cónico con hilera de bolas de acero
EBL
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
RO
Longitud del tubo
93.0 mm
RL
Longitud de rodillos
95.0 mm
AL
Longitud de eje
100 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD