Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 4500 Conveyor roller/idler - Driven Roller with chain drive 1/2'' Teeth=11 - Welded Single Chain Wheel
Bill of material
4550-SV50x1.5-B15-GA-100-ZZ
SERIES
Series
4550
DR
Drive selection
TD
Tube diameter
mm
TM
Tube material
PVC
PVC sleeve
PVCL
PVC sleeve length
mm
FL
Flange
FL1
Flange 1 position
mm
FL2
Flange 2 position
mm
D
Axle diameter
mm
AC
Axle type
AC1
Axle type size
AM
Axle material
AK
Bearing
EBL
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
RO
Tube length
60 mm
RL
Roller length
70 mm
AL
Axle length
120 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)