Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-BSS1210 - C-VALUE Precision Ball Screws - Shaft Diameter 12, Lead 10, Standard Nut
Stückliste
C-BSS1210-200
PN
Teilenummer
C-BSS1210-200
TS
Ausführung auswählen
Standard
SD
Gewinde-Ø
12 mm
LEAD
Steigung
10
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Y
130 mm
ALT1
No Machining on Support Side Shaft End
ALT2
Ball Nut Orientation Reversed
ALT3
No Retaining Ring Groove on Support Side Shaft End
ALT4
Change Support Side Shaft End Machining
Q
Q Auswahl
mm
G
G 1mm-Schritte
mm
ALT5
Change Support Side Shaft End Length
FC
FC 1mm-Schritte
mm
ALT6
Keyway on Fixed Side Shaft End
KC
KC 1mm-Schritte
mm
ALT7
Keyway on Fixed Side Shaft End
K
K 1mm-Schritte
mm
S
S 1mm-Schritte
mm
ALT8
Flat Machined on Fixed Side Shaft End
SC
SC 1mm-Schritte
mm
SWC
JIS-SWC 1mm-Schritte
mm
SGC
SGC 1mm-Schritte