Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-BSSA1205 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.12 Lead 5-
Lista materiale
C-BSSA1205-150
PN
Part Number
C-BSSA1205-150
TYPE
Tipo
C-BSSA1205
TS
Selezione tipo
Standard
SD
Shaft Diameter
12 mm
LEAD
Passo
05
L
L 1mm Increment
mm
Inserisci valore per L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Y
80 mm
ALT1
No Machining on Support Side Shaft End
ALT2
Ball Nut Orientation Reversed
ALT3
No Retaining Ring Groove on Support Side Shaft End
ALT4
Change Support Side Shaft End Machining
Q
Selezione Q
mm
G
G 1mm Increment
mm
ALT5
Change Support Side Shaft End Length
FC
FC 1mm Increment
mm
ALT6
Keyway on Fixed Side Shaft End
KC
KC 1mm Increment
mm
ALT7
Keyway on Fixed Side Shaft End
K
K 1mm Increment
mm
S
S 1mm Increment
mm
BB
3 mm
TT
1.8 mm
ALT8
Flat Machined on Fixed Side Shaft End
SC
SC 1mm Increment
mm
SWC
SWC 1mm Increment
mm
SGC
SGC 1mm Increment
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD