Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-BSST1004, C-BSSTK1004, C-BSSC1004, C-BSSCK1004 - C-VALUE Rolled Ball Screws - Standard Nut - Shaft Dia. 10; Lead 4 Accuracy Grade C7, C10
Nomenclature
C-BSST1004-150
PN
Réf. pièce
AG
Accuracy Grade
TS
Type sélectionnable
SD
Shaft Diameter
10 mm
LEAD
Pas
04
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
F
F (1mm Increment for C-BSSTK and C-BSSCK)
mm
P
P (1mm Increment for C-BSSTK and C-BSSCK)
mm
ALT12
No Machining on Both Ends
SWNC
S Incrément de 1 mm
mm
FWNC
F Incrément de 1 mm
mm
ALT1
No Machining on Support Side Shaft End
ALT2
Ball Nut Orientation Reversed
ALT3
No Retaining Ring Groove on Support Side Shaft End
ALT4
Change Support Side Shaft End Length
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
ALT5
Wrench Flats on Fixed Side
ALT6
Keyway on Fixed Side Shaft End
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
ALT7
Keyway on Fixed Side Shaft End
K
K Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 1 mm
mm
ALT8
Flat Machined on Fixed Side Shaft End
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
SWC
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC
SGC Incrément de 1 mm
mm
ALT9
Installing Special Temporary Shaft