Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE16B - 経済型 チェーン16B
部品表
C-CHE16B-4
PN
型番
C-CHE16B-4
NO
No.
16B
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
25.4 mm
HH
20.2 mm
MM
m
23.8 mm
NN
n
44 mm
T
3.2 mm
TT
t
4 mm
D
Dia. D
8.28 mm
R
Dia. R
15.88 mm
H
20.9 mm
W
17.02 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)