Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE16B - Economy chain16B
Stückliste
C-CHE16B-4
PN
Teile-Nr.
C-CHE16B-4
NO
Nr.
16B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Abstand
25.4 mm
HH
h
20.2 mm
MM
m
23.8 mm
NN
n
44 mm
T
3.2 mm
TT
t
4 mm
D
Dia. D
8.28 mm
R
Dia. R
15.88 mm
H
20.9 mm
W
17.02 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen