Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE16B - Economy chain16B
Nomenclature
C-CHE16B-4
PN
Traitement de la surface du support
C-CHE16B-4
NO
16B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Pas
25.4 mm
HH
h
20.2 mm
MM
m
23.8 mm
NN
n
44 mm
T
3.2 mm
TT
t
4 mm
D
Dia. D
8.28 mm
R
Dia. R
15.88 mm
H
20.9 mm
W
17.02 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés