Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-CHE16B - Economy chain16B
Lista materiale
C-CHE16B-4
PN
Cod. comp.
C-CHE16B-4
NO
N.
16B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Passo
25.4 mm
HH
h
20.2 mm
MM
m
23.8 mm
NN
n
44 mm
T
3.2 mm
TT
t
4 mm
D
Dia. D
8.28 mm
R
Dia. R
15.88 mm
H
20.9 mm
W
17.02 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD