Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-CHE25 - 经济型 链条25
明细表
C-CHE25-4
PN
型号
C-CHE25-4
NO
No.
25
NOL
节数 (偶数指定)
PITCH
螺距
6.35 mm
HH
3.9 mm
MM
m
4.8 mm
NN
n
8.7 mm
T
0.75 mm
TT
t
0.75 mm
D
Dia. D
2.31 mm
R
Dia. R
3.3 mm
H
5.9 mm
W
3.18 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型