Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE35 - 経済型 チェーン35
部品表
C-CHE35-4
PN
型番
C-CHE35-4
NO
No.
35
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
9.525 mm
HH
6 mm
MM
m
7.2 mm
NN
n
13.2 mm
T
1.27 mm
TT
t
1.25 mm
D
Dia. D
3.58 mm
R
Dia. R
5.08 mm
H
9 mm
W
4.78 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)