Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE40 - 経済型 チェーン40
部品表
C-CHE40-4
PN
型番
C-CHE40-4
NO
No.
40
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
12.70 mm
HH
8.30 mm
MM
m
9.60 mm
NN
n
17.90 mm
T
1.52 mm
TT
t
1.50 mm
D
Dia. D
3.96 mm
R
Dia. R
7.92 mm
H
12 mm
W
7.85 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)