Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE40 - Economy chain40
Stückliste
C-CHE40-4
PN
Teile-Nr.
C-CHE40-4
NO
Nr.
40
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Abstand
12.70 mm
HH
h
8.30 mm
MM
m
9.60 mm
NN
n
17.90 mm
T
1.52 mm
TT
t
1.50 mm
D
Dia. D
3.96 mm
R
Dia. R
7.92 mm
H
12 mm
W
7.85 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen