Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE40 - Economy chain40
Nomenclature
C-CHE40-4
PN
Traitement de la surface du support
C-CHE40-4
NO
40
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Pas
12.70 mm
HH
h
8.30 mm
MM
m
9.60 mm
NN
n
17.90 mm
T
1.52 mm
TT
t
1.50 mm
D
Dia. D
3.96 mm
R
Dia. R
7.92 mm
H
12 mm
W
7.85 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés