Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE50 - 経済型 チェーン50
部品表
C-CHE50-4
PN
型番
C-CHE50-4
NO
No.
50
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
15.875 mm
HH
10.25 mm
MM
m
11.85 mm
NN
n
22.1 mm
T
2 mm
TT
t
2 mm
D
Dia. D
5.08 mm
R
Dia. R
10.16 mm
H
15 mm
W
9.53 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)