Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-CHE50 - 经济型 链条50
明细表
C-CHE50-4
PN
型号
C-CHE50-4
NO
No.
50
NOL
节数 (偶数指定)
PITCH
螺距
15.875 mm
HH
10.25 mm
MM
m
11.85 mm
NN
n
22.1 mm
T
2 mm
TT
t
2 mm
D
Dia. D
5.08 mm
R
Dia. R
10.16 mm
H
15 mm
W
9.53 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型