Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE50 - Economy chain50
Stückliste
C-CHE50-4
PN
Teile-Nr.
C-CHE50-4
NO
Nr.
50
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Abstand
15.875 mm
HH
h
10.25 mm
MM
m
11.85 mm
NN
n
22.1 mm
T
2 mm
TT
t
2 mm
D
Dia. D
5.08 mm
R
Dia. R
10.16 mm
H
15 mm
W
9.53 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen