Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE50 - Economy chain50
Nomenclature
C-CHE50-4
PN
Traitement de la surface du support
C-CHE50-4
NO
50
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Pas
15.875 mm
HH
h
10.25 mm
MM
m
11.85 mm
NN
n
22.1 mm
T
2 mm
TT
t
2 mm
D
Dia. D
5.08 mm
R
Dia. R
10.16 mm
H
15 mm
W
9.53 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés