Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-CHE50 - Economy chain50
Lista materiale
C-CHE50-4
PN
Cod. comp.
C-CHE50-4
NO
N.
50
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Passo
15.875 mm
HH
h
10.25 mm
MM
m
11.85 mm
NN
n
22.1 mm
T
2 mm
TT
t
2 mm
D
Dia. D
5.08 mm
R
Dia. R
10.16 mm
H
15 mm
W
9.53 mm