Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE60 - 経済型 チェーン60
部品表
C-CHE60-4
PN
型番
C-CHE60-4
NO
No.
60
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
19.05 mm
HH
12.65 mm
MM
m
14.35 mm
NN
n
27 mm
T
2.4 mm
TT
t
2.4 mm
D
Dia. D
5.94 mm
R
Dia. R
11.91 mm
H
18 mm
W
12.7 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)