Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-CHE60 - Economy chain60
Lista materiale
C-CHE60-4
PN
Cod. comp.
C-CHE60-4
NO
N.
60
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Passo
19.05 mm
HH
h
12.65 mm
MM
m
14.35 mm
NN
n
27 mm
T
2.4 mm
TT
t
2.4 mm
D
Dia. D
5.94 mm
R
Dia. R
11.91 mm
H
18 mm
W
12.7 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD