C-ENXBE06SA
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
C-ENX
C-ENXBE06SA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/c_enx/c_enxbe06sa/c_enxbe06sa.prj},{NB=C-ENXBE06SA},{SHA256=JLx82m83O8rbTb5OnjbvPLcmsdRCmXH7V68dwCBkVRU=},{INAME=00006__c2denxbe06sa},{PN=C-ENXBE06SA},{DESC=C-ENX B Size Insert, Socket, Enviromental, Interfacial Seal and Rear Grommet, 6X Size 12 Power Contacts, Key Code A},{IS=B, large size},{GENDER=Socket},{ES=Enviromental, interfacial seal and rear grommet},{IA=6x size 12 power contacts},{IK=Key code A},{CONTACTS=Contacts not included},{IM=High grade thermoplastic},{SGM=Fluorosilicone elastomer},{MINOT=-85 (-65)},{MAXOT=349 (175)},{DWV=1500 VRMS @ sea level},{IRES=>5000 m},{IRET=90 (400)},{SS=96 hrs},{HUMIDITY=10 days},{AI=3 cycles @ 50,000 ft}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
C-ENXBE06SA
Bill of material
C-ENXBE06SA
PN
Part Number
C-ENXBE06SA
DESC
Description
C-ENX B Size Insert, Socket, Enviromental, Interfacial Seal and Rear Grommet, 6X Size 12 Power Contacts, Key Code A
IS
Insert Size
B, large size
GENDER
Gender
Socket
ES
Enviromental Sealing
Enviromental, interfacial seal and rear grommet
IA
Insert Arrangement
6x size 12 power contacts
IK
Insert Keying
Key code A
CONTACTS
Contacts
Contacts not included
IM
Insert Material
High grade thermoplastic
SGM
Seal and Grommet Material
Fluorosilicone elastomer
MINOT
Min Operating Temp.
-85 (-65)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
349 (175)
°F (°C)
DWV
Dielectric Withstanding Voltage
1500 VRMS @ sea level
IRES
Insulation Resistance
>5000 m
IRET
Insert Retention
90 (400)
lbs (N)
SS
Salt Spray
96 hrs
HUMIDITY
Humidity
10 days
AI
Altitude Immersion
3 cycles @ 50,000 ft
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청