Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
C-ENXBE13P1PA
Bill of material
C-ENXBE13P1PA
PN
Part Number
C-ENXBE13P1PA
DESC
Description
C-ENX B Size Insert, Pin, Enviromental, Interfacial Seal and Rear Grommet, 6X Size 20 Contacts, 4X Size 16 Contacts, 2X Size 12 Contacts, 1X Size 5 Power Contact, Key Code A
IS
Insert Size
B, large size
GENDER
Gender
Pin
ES
Enviromental Sealing
Enviromental, interfacial seal and rear grommet
IA
Insert Arrangement
6x size 20 contacts, 4x size 16 contacts, 2x size 12 contacts, 1x size 5 power contact
IK
Insert Keying
Key code A
CONTACTS
Contacts
Contacts not included
IM
Insert Material
High grade thermoplastic
SGM
Seal and Grommet Material
Fluorosilicone elastomer
MINOT
Min Operating Temp.
-85 (-65) °F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
347 (175) °F (°C)
DWV
Dielectric Withstanding Voltage
1500 VRMS @ sea level
IRES
Insulation Resistance
>5000 m
IRET
Insert Retention
90 (400) lbs (N)
SS
Salt Spray
96 hrs
HUMIDITY
Humidity
10 days
AI
Altitude Immersion
3 cycles @ 50,000 ft
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    C-ENXBE22VSB
    Bel Fuse
    C-ENXBE14SA
    Bel Fuse
    C-ENXBE14SB
    Bel Fuse
    C-ENXBE06SA
    Bel Fuse
    C-ENXBE13P1SB
    Bel Fuse
    C-ENXBE13P1SA
    Bel Fuse
    C-ENXBE13P1PB
    Bel Fuse
    C-ENXBE14PA
    Bel Fuse
    C-ENXBE17SB
    Bel Fuse
    C-ENXBEP3SB
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés