C-ENXBE13P1PA
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
C-ENX
C-ENXBE13P1PA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/c_enx/c_enxbe13p1pa/c_enxbe13p1pa.prj},{NB=C-ENXBE13P1PA},{PN=C-ENXBE13P1PA},{SHA256=X/rjfqhAbqA4lO6OjppKppKLIAJJ/M5p7ph5h9kR4x4=},{INAME=00004__c2denxbe13p1pa2estep},{DESC=C-ENX B Size Insert, Pin, Enviromental, Interfacial Seal and Rear Grommet, 6X Size 20 Contacts, 4X Size 16 Contacts, 2X Size 12 Contacts, 1X Size 5 Power Contact, Key Code A},{IS=B, large size},{GENDER=Pin},{ES=Enviromental, interfacial seal and rear grommet},{IA=6x size 20 contacts, 4x size 16 contacts, 2x size 12 contacts, 1x size 5 power contact},{IK=Key code A},{CONTACTS=Contacts not included},{IM=High grade thermoplastic},{SGM=Fluorosilicone elastomer},{MINOT=-85 (-65)},{MAXOT=347 (175)},{DWV=1500 VRMS @ sea level},{IRES=>5000 m},{IRET=90 (400)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
C-ENXBE13P1PA
Bill of material
C-ENXBE13P1PA
PN
Part Number
C-ENXBE13P1PA
DESC
Description
C-ENX B Size Insert, Pin, Enviromental, Interfacial Seal and Rear Grommet, 6X Size 20 Contacts, 4X Size 16 Contacts, 2X Size 12 Contacts, 1X Size 5 Power Contact, Key Code A
IS
Insert Size
B, large size
GENDER
Gender
Pin
ES
Enviromental Sealing
Enviromental, interfacial seal and rear grommet
IA
Insert Arrangement
6x size 20 contacts, 4x size 16 contacts, 2x size 12 contacts, 1x size 5 power contact
IK
Insert Keying
Key code A
CONTACTS
Contacts
Contacts not included
IM
Insert Material
High grade thermoplastic
SGM
Seal and Grommet Material
Fluorosilicone elastomer
MINOT
Min Operating Temp.
-85 (-65)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
347 (175)
°F (°C)
DWV
Dielectric Withstanding Voltage
1500 VRMS @ sea level
IRES
Insulation Resistance
>5000 m
IRET
Insert Retention
90 (400)
lbs (N)
SS
Salt Spray
96 hrs
HUMIDITY
Humidity
10 days
AI
Altitude Immersion
3 cycles @ 50,000 ft
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청