5CFx7/8
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Flexidyne
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/flexidyne/c_flex_module_asmtab.prj},{NB=5CFx7/8},{SIZE=5CFx7/8},{FRAME=140TC},{MN=200},{CFPN=305027},{SIZE1=305123},{WT=14.5},{MPN=305037},{OHPN=305123},{RPDPN=Not Available},{PDHPN=Not Available},{MTLPN=Not Available},{DTLPN=Not Available},{A=4.75},{B=6.63},{C=4.500-4.497},{C0=4.498},{C1=4.501-4.503},{C10=4.502},{D=6.81},{E=0.87500000},{E1=7/8},{F=0.100-0.160},{F0=0.130},{F1=0.19},{G=5.88},{H=4},{HS=3/8-16x1-1/4},{W=0.188},{W1=0.094},{A1=0.562},{T1=0.182},{H1=0.375},{D1=0.375},{D2=0.3005},{O=4.810},{PPATH=c_flex_module_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
C - Flex Module - Flexidyne
Bill of material
5CFx7/8
SIZE
Size
5CFx7/8
5CFx7/8
PN
Part Number
5CFx7/8
5CFx7/8
FRAME
For NEMA C-Face Frame
140TC
140TC
MN
Model No.
200
200
CFPN
C-Flex Unit Part Number
305027
305027
WT
Weight
14.5
14.5
lbs
MPN
Flexidyne Mechanism Part Number
305037
305037
OHPN
Output Hub Part Number
305123
305123
RPDPN
Replacment Poly-Disc Part Number
Not Available
Not Available
PDHPN
Poly-Disc Flange Part Number
Not Available
Not Available
MTLPN
Motor - Taper-Lock Part Number
Not Available
Not Available
DTLPN
Driven - Taper-Lock Part Number
Not Available
Not Available
A
4.75
4.75
인치
B
6.63
6.63
인치
C
Dia.
4.500-4.497
4.500-4.497
인치
C1
Dia.
4.501-4.503
4.501-4.503
인치
D
6.81
6.81
인치
E
Nom. Dia.
7/8
7/8
인치
F
0.100-0.160
0.100-0.160
인치
F1
0.19
0.19
인치
G
Dia. B.C.
5.88
5.88
인치
H
Bolts No.
4
인치
HS
Bolts Size
3/8-16x1-1/4
3/8-16x1-1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청