Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-HTBN__H8M - Economy Timing Belt H8M
Bill of material
C-HTBN288H8M-300
PN
Part Number
BNO
Belt Number
288H8M
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Number of Teeth
PITCH
Pitch
8 mm
H
6.0 mm
HH
h
3.38 mm
PLD
0.686 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей