Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-HTBN__S3M - 【エコノミータイプ】タイミングベルト S3Mタイプ
部品表
C-HTBN120S3M-60
PN
型番
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
120 mm
PITCH
ピッチ
3 mm
RAA
Ra
1.95 mm
LRR
Lr
1.95 mm
H
2.2 mm
HH
h
1.14 mm
II
i
1.06 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
小プーリ回転数
1 rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
36.00 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)