Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-HTBN__S3M - Courroies de distribution de type économique, type S3M
Nomenclature
C-HTBN120S3M-60
PN
Référence pièce
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nb. de dents
BC
périph. approx. Longueur
120 mm
PITCH
Pas
3 mm
RAA
Ra
1.95 mm
LRR
Lr
1.95 mm
H
2.2 mm
HH
h
1.14 mm
II
i
1.06 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
1 rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
36.00 mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés