Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-HTBN__S3M - Preiswerte Ausführung Synchronriemen Typ S3M
Stückliste
C-HTBN120S3M-60
PN
Teile-nummer
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Nr. Zähne
BC
Riemenlänge Länge
120 mm
PITCH
Steigung
3 mm
RAA
Ra
1.95 mm
LRR
Lr
1.95 mm
H
2.2 mm
HH
h
1.14 mm
II
i
1.06 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
1 rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
36.00 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen