Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-HTBN__S5M - 【エコノミータイプ】タイミングベルト S5Mタイプ
部品表
C-HTBN180S5M-100
PN
型番
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
180 mm
PITCH
ピッチ
5 mm
RAA
Ra
3.25 mm
LRR
Lr
3.25 mm
H
3.4 mm
HH
h
1.91 mm
II
i
1.49 mm
PLD
0.480 mm
RSSP
小プーリ回転数
1 rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
50.00 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)