Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-HTBN__S5M - Courroies de distribution de type économique, type S5M
Nomenclature
C-HTBN180S5M-100
PN
Référence pièce
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nb. de dents
BC
périph. approx. Longueur
180 mm
PITCH
Pas
5 mm
RAA
Ra
3.25 mm
LRR
Lr
3.25 mm
H
3.4 mm
HH
h
1.91 mm
II
i
1.49 mm
PLD
0.480 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
1 rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
50.00 mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés