Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-HTBN__S5M - Preiswerte Ausführung Synchronriemen Typ S5M
Stückliste
C-HTBN180S5M-100
PN
Teile-nummer
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Nr. Zähne
BC
Riemenlänge Länge
180 mm
PITCH
Steigung
5 mm
RAA
Ra
3.25 mm
LRR
Lr
3.25 mm
H
3.4 mm
HH
h
1.91 mm
II
i
1.49 mm
PLD
0.480 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
1 rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
50.00 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen