Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-HTBN__S8M - 【エコノミータイプ】タイミングベルト S8Mタイプ
部品表
C-HTBN376S8M-250
PN
型番
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
376 mm
PITCH
ピッチ
8 mm
RAA
Ra
5.2 mm
LRR
Lr
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
小プーリ回転数
1
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
92.00 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)