Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-HTBN__S8M - Preiswerte Ausführung Synchronriemen S8M
Stückliste
C-HTBN376S8M-250
PN
Teile-nummer
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Nr. Zähne
BC
Riemenlänge Länge
376 mm
PITCH
Steigung
8 mm
RAA
Ra
5.2 mm
LRR
Lr
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
1
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
92.00 mm
NOTE
Hinweis
-