Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-KBS2505, C-KBS2510, C-KBS2525 - Economy Precision Ball Screws - Thread Diameter 25, Lead 5/10/25 Precision Grade C5
Stückliste
C-KBS2505-200
PN
Part Number
C-KBS2505-200
AG
Accuracy Grade
C5
THRD
Thread Dia.
25 mm
LEAD
Lead
L
L 1mm Increment
mm
Wert eingeben für L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
19 mm
C
15.35 mm
Y
90 mm
ALT4
No Machining on Support Side Thread End
ALT2
Nut Direction
ALT3
No Retaining Ring Groove on Support Side Thread End
ALT10
Machining on Support Side Thread
Q
Q Selection
mm
G
G 1mm Increment
mm
ALT1
Support Side Thread End Length
FC
FC 1mm Increment
mm
ALT9
Fixed Side Wrench Flats Machining
ALT20
Fixed side 1st stage No shaft end processing
ALT21
Fixed side 1st step dimension change
F1
F 1mm Increment
mm
P1
P 1mm Increment
mm
ALT6
Key Groove on Fixed Side Thread End
KC
KC 1mm Increment
mm
ALT7
Key Groove on Fixed Side Thread End
K
K 1mm Increment
mm
S
S 1mm Increment
mm
ALT8
Fixed Part Thread End Flat Machining
SC
SC 1mm Increment
mm
ALT22
Fixed side 2nd step Dimension change
E1
E 1mm Increment
mm
U1
U 1mm Increment
mm
ALT23
No processing on the second set screw on the fixed side
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen