Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-KS40, C-KSC40 - Economy Actuators KS40Quad/KSC40Cap Plate Type
Bill of material
C-KS4001-B1-100-F0
PN
Part Number
C-KS4001-B1-100-F0
TS
Type Selection
S
Specification
40
L
Lead
B
Block Qty
L1
Rail Length L1
mm
MMA
Metric Motor Adaptors
ALT1
Sensor Quantity
L2
Base Overall Length L1
159 mm
STB
Surface Treatment of Base (Rail)
Low Temperature Black Chrome Plating
HARDB
Hardness of Base (Rail)
58~62 HRC
MATB
SC55
MATBL
Material of Block
20CR
MATMB
Material of Motor Bracket
Aluminium Alloy
STMB
Surface Treatment of Motor Bracket
Black annodizing
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей