Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-KSR50, C-KSRC50 - 経済型 アクチュエータ KSR50標準/KSRC50カバータイプ
部品表
C-KSR5002-B1-150-PR-FP0-W0
PN
型番
C-KSR5002-B1-150-PR-FP0-W0
TYPE
Type
C-KSR
TS
タイプ選択
S
呼び(高さ)
50
L
リード
L1
レール全長L1
mm
MMA
アタッチメント
H0
MD
モーター方向
ATT
Attachement
ALT1
センサー数量
L2
ベース全長L1
220 mm
STB
Surface Treatment of Base (Rail)
低温黒色クロムメッキ
HARDB
ベース(レール)硬度
58~62 HRC
MATB
ベース材質
SC55
MATBL
Material of Block
20CR
MATMB
Material of Motor Bracket
アルミニウム合金
STMB
Surface Treatment of Motor Bracket
黒色アルマイト処理
STBL
Surface Treatment of Block
低温黒色クロムメッキ
HARDBL
ブロック硬度
HRC58~62
STSSBH
Surface Treatment of Support Side Bearing Holder
黒アルマイト
MATS
Material of Stopper
NBR
MATBS
Material of Ball Screw
SCM415合金
HARDBS
ボールネジ硬度
HRC58~62
GN
ギリシャニップル
BTC
透明カバー
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)