Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-KSR50, C-KSRC50 - Economy Actuators KSR50 Quad/KSRC50 Cap Plate Type
Lista materiale
C-KSR5002-B1-150-PR-FP0-W0
PN
Part Number
C-KSR5002-B1-150-PR-FP0-W0
TYPE
Tipo
C-KSR
TS
Type Selection
S
Specification
50
L
Passo
L1
Rail Length L1
mm
MMA
Metric Motor Adaptors
H0
MD
Motor Direction
ATT
Attachement
ALT1
Sensor Quantity
L2
Base Overall Length L1
220 mm
STB
Surface Treatment of Base (Rail)
Placcatura LTBC
HARDB
Hardness of Base (Rail)
58~62 HRC
MATB
Materiale della base
SC55
MATBL
Material of Block
20CR
MATMB
Material of Motor Bracket
Aluminium Alloy
STMB
Surface Treatment of Motor Bracket
Black annodizing
STBL
Surface Treatment of Block
Placcatura LTBC
HARDBL
Hardness of Block
HRC58~62
STSSBH
Surface Treatment of Support Side Bearing Holder
Anodizzato nero
MATS
Material of Stopper
NBR
MATBS
Material of Ball Screw
Acciaio legato JIS-1.7242/16CrMo4
HARDBS
Hardness of Ball Screw
HRC58~62
GN
Greese Nipple
BTC
Body Transparent Cover
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD