Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-KSR50, C-KSRC50 - Economy Actuators KSR50 Quad/KSRC50 Cap Plate Type
Bill of material
C-KSR5002-B1-150-PR-FP0-W0
PN
Part Number
C-KSR5002-B1-150-PR-FP0-W0
TYPE
Type
C-KSR
TS
Type Selection
S
Specification
50
L
Lead
L1
Rail Length L1
mm
MMA
Metric Motor Adaptors
H0
MD
Motor Direction
ATT
Attachement
ALT1
Sensor Quantity
L2
Base Overall Length L1
220 mm
STB
Surface Treatment of Base (Rail)
Low Temperature Black Chrome Plating
HARDB
Hardness of Base (Rail)
58~62 HRC
MATB
Material of Base
SC55
MATBL
Material of Block
20CR
MATMB
Material of Motor Bracket
Aluminium Alloy
STMB
Surface Treatment of Motor Bracket
Black annodizing
STBL
Surface Treatment of Block
Low Temperature Black Chrome Plating
HARDBL
Hardness of Block
HRC58~62
STSSBH
Surface Treatment of Support Side Bearing Holder
Black Anodizing
MATS
Material of Stopper
NBR
MATBS
Material of Ball Screw
JIS-SCM415 Alloy Steel
HARDBS
Hardness of Ball Screw
HRC58~62
GN
Greese Nipple
BTC
Body Transparent Cover
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей