Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-TBN__H - Preiswerte Ausführung Synchronriemen Typ H
Stückliste
C-TBN210H100
PN
Teile-nummer
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Nr. Zähne
BC
Riemenlänge Länge
533.40 mm
PITCH
Steigung
12.7 mm
ANGLE
2. (Grad)
40
LRR
Lr
6.12 mm
HH
h
2.29 mm
H
4.3 mm
RRR
Rr
1.02 mm
RAA
Ra
1.02 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
171.45 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen