Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-TBN__L - Cinghie dentate economiche L
Lista materiale
C-TBN112L075
PN
Codice componente
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonf. cinghia
285.75 mm
PITCH
Passo
9.525 mm
ANGLE
2th (gradi)
40
LRR
Lr
4.65 mm
HH
h
1.91 mm
H
3.6 mm
RRR
Rr
0.51 mm
RAA
Ra
0.51 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
76.20 mm
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD